(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo del Producto: máquina pulidora de taladro
· código ENE: 4582247450320
· Velocidad de rotación del motor (detalles) (rpm): 7200
· Código Trusco: 481-6285
· Material de la piedra de afilar: Electrodeposición CBN#170
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SMK-13
Modelo del Producto | Taladro pulidora | Velocidad de rotación del motor (detalles)(rpm) | 7200 | Material de piedra de afilar | electrodeposición CBN # 170 |
---|---|---|---|---|---|
Salida del motor(W) | 100 | Tiempo nominal del motor(Minuto) | 10 | Fuente de alimentación(V) | Monofásico 100 |
Código JAN | 4582247450320 | Trusco Code | 481-6285 | Ancho(mm) | 205 |
Profundidad(mm) | 80 | Altura(mm) | 110 | Masa(g) | 2000 |
Longitud del cable(m) | 1.8 | Ángulo de molienda de la punta(°) | 118 | Características | · Es posible taladrar fácilmente los agujeros con el adelgazamiento disponible. |
Aplicación | Para taladrar a mano agujeros de ø3.0-ø13.0. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SMK-13 de la serie máquina pulidora de taladro SMK-13.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente