(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Separador de piezas

Separador de piezas
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Incluye 17 bandejas de varios tamaños, cada una de las cuales se puede mover libremente dentro del marco.
· · Adecuado para categorizar y almacenar 17 tipos diferentes de piezas.
· La parte inferior del cuerpo y la superficie trasera desigual de las bandejas están diseñadas para enclavarse entre sí, asegurando que las bandejas no se muevan en el tránsito.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PS-330

Número de Parte
PS-330
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad en paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de piezas Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 335 × 52 × 258
Masa(g) 878 Color Gris / claro Material Cuerpo / Caja / Hebilla: polipropileno (PP), Tapa: policarbonato, Mango: elastómero
Dimensiones internas de la bandeja(mm) S: 50 × 35 × 40, M: 75 × 50 × 40, L: 105 × 75 × 40 Código JAN 4905009250806 Trusco Code 390-0738
Cantidad en paquete 1 pieza Accesorio Bandejas: tamaño S × 8 piezas, tamaño M × 6 piezas, tamaño L × 3 piezas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PS-330 de la serie Separador de piezas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico