(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Caja super dura

Caja super dura

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • TSHB-400
  • TSHB-500
  • TSHB-620
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Sistema de bloqueo W (PAT): incluso si olvida abrocharse la hebilla, se activará un bloqueo cuando la levante, para evitar que las herramientas salgan volando.
· Fácil de sujetar, con empuñadura de goma antideslizante utilizada para el mango.
· Una presilla para cinturón y portaherramientas están unidos a cada lado. (TSHB-500/620)
· Se pueden utilizar cajas de piezas TPC-03 L/TPC-053 L/TPC-1023 L. (Solo TSHB-400)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TSHB-620

Número de Parte
TSHB-620
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de resina Tamaño de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 620×267×224
Color de la caja Negro Masa(g) 2630 Dimensión interior efectiva, fachada(mm) 546
Dimensión interior efectiva, profundidad(mm) 226 Dimensión interior efectiva, altura(mm) 121 Código JAN 4​9​8​9​9​9​9​5​1​1​5​5​0
Trusco Code 299-4828 Color Negro Material Copolímero resistente a impactos de grado de parachoques
Accesorio Bandeja interior, partición y goma antideslizante.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TSHB-620 de la serie Caja super dura.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico