(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mini cortador superior

Mini cortador superior
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un cortador superior pequeño.
· La cuchilla se puede insertar directamente desde arriba.
· Posible agarre inverso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MTC-3
MTC-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Código JAN Trusco Code Espesor de la punta
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4960225270243496-19353
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4960225270250496-19435

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Longitud total(mm) 117
Con o sin resorte Disponible Rendimiento de corte de plástico(mmø) 1.5 Masa(g) 50
Especificación 1 Con muelle helicoidal Especificación 2 Hoja redonda Material Acero al vanadio
nombre del producto Mini cortador superior de tres picos (con resorte) 115 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico