(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Juego de llaves hexagonales largas con punta de bola en forma de L: disponibles en juegos de 7 o 9 piezas, de 1,5 mm a 10 mm, serie AQ

Juego de llaves hexagonales largas con punta de bola en forma de L: disponibles en juegos de 7 o 9 piezas, de 1,5 mm a 10 mm, serie AQ
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Dado que el ángulo plano de la punta de la barra hexagonal está biselado de manera uniforme en cada lado, es fácil insertarlo en los receptáculos hexagonales.
· Los tornillos se pueden girar desde ángulos hasta un máximo de 25 ° con la punta del bolígrafo, lo que facilita y agiliza el trabajo incluso en lugares estrechos.
· Dureza: HRC 54-59
[Aplicaciones]
· Trabajos de apriete y aflojamiento para pernos hexagonales y tornillos de fijación hexagonal.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AQS0710
AQS0910
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Establecer contenido
(mm)
Establecer contenido
(pieza)
Código JAN Trusco Code Masa Unidad de pedido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5、2、2.5、3、4、5、674992676000773483-34221401S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、1094992676000797483-34314501S

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Bolígrafo Artículo único / conjunto Establecer producto
Material Aleación de acero ultra fuerte Dureza HRC54~59 Unidad de pedido 1S

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico