(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Nueva llave combinada (tamaño en pulgadas)

Nueva llave combinada (tamaño en pulgadas)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Presenta la velocidad de una llave regular y la fuerza de una llave offset. 1 herramienta realiza 2 funciones con un lado de la llave para el apriete temporal y un lado de la llave de compensación para el apriete final.
· El mango para el extremo de desplazamiento está curvado en un ángulo de 15 °.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSB-40

 
Número de Parte
CSB-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 428 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 1-1/4 Código JAN 4953488300727
Trusco Code 447-2152 Masa(g) 735

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSB-40 de la serie Nueva llave combinada (tamaño en pulgadas).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico