(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un juego de llaves de vaso para 9 taladros eléctricos que se monta de forma compacta en un estuche específico.
[Características]
· Conveniente para llevar. No pierdes porque no se desmorona.
· Con un espacio libre conveniente en un estuche dedicado con logo
· Puede almacenar brocas y taladros de uso común en el mismo estuche.
· "Profundidad: 45 mm" La longitud es fácil de manejar, lo que mejora la eficiencia del trabajo
· Reducción de peso del 20%, más ligero y sin fatiga, batería de larga duración
[Aplicaciones]
· Ideal para el montaje y desmontaje de herrajes metálicos de construcción, herrajes, etc.
· Ideal para fijar y quitar pernos y tuercas de diversos equipos
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EDS-824CS
Peso(g) | 1050 | Tamaño(mm) | Ancho 215 X Profundidad 118 X Altura 60 | Código JAN | 4975180740816 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 469-9572 | Establecer contenido | 9 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EDS-824CS de la serie Enchufe compacto para taladro eléctrico (Compatible con cargador de 18 V).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente