(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Llave dinamométrica preestablecida con agarre (tipo de cabeza reemplazable)

Llave dinamométrica preestablecida con agarre (tipo de cabeza reemplazable)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El mango tiene un agarre.
· Puede configurar el par requerido fácilmente a mano.
· Tipo de cabeza reemplazable.
· Esta herramienta única se puede usar para apretar como llave inglesa, llave offset, llave hexagonal o trinquete, según sus necesidades.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

N6GCK

Número de Parte
N6GCK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad en paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Product Type Molde preestablecido Torque adjustment range(Nm) 2 a 6 Minimum graduation(Nm) 0.1
Overall Length(mm) 174 Torque Precision(±%) 3 Cabezal de repuesto aplicable 12Q, 25Q, S, R, H
Código JAN 4560123953332 Trusco Code 756-6441 Masa(g) 180
Cantidad en paquete 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo N6GCK de la serie Llave dinamométrica preestablecida con agarre (tipo de cabeza reemplazable).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico