(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Magnatron Fluorescent Magnet Powder Liquid

Magnatron Fluorescent Magnet Powder Liquid
  • Descuento por volumen

[Características]
· La lata de aerosol se llena con un líquido en polvo magnético en el que se dispersa una cantidad adecuada de polvo magnético fluorescente en aceite (aceite Magnatron), que se puede rociar sobre la superficie de inspección para una inspección adecuada.
· Se añaden partículas magnéticas uniformes para mejorar la precisión de la inspección.
· Puede usarse no sólo para la inspección de piezas soldadas sino también para una amplia gama de otros fines, como la inspección de piezas de aeronaves y la inspección de precisión de diversas piezas.
· Altamente portátil.
[Aplicaciones]
· Para detectar defectos en la capa superficial de materiales de acero.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SY-8000-AE

Número de Parte
SY-8000-AE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Estándar JIS Z 2320-1, JIS Z 2320-2, ASME Sec.V, ASTM E1444 Tamaño de partícula 2-5 μm (SY-7500AE), 3 μm o menos (SY8000-AE) Densidad de partícula magnética 2,0 g / l
Capacidad 420 ml Trusco Code 764-4621 Masa(kg) 400

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico