(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Handy Magna A-1

Handy Magna A-1
  • Descuento por volumen

•Estándar: JIS Z 2320-3, JIS Z 2321, ASME sec. V
· Código Trusco: 764-4540
· Fuente de alimentación (v): AC100
· Dimensión interior del polo magnético (mm): 140
· Dimensión de la sección transversal del polo magnético (mm): 25 x 25

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-1

Número de Parte
A-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Estándar JIS Z 2320-3, JIS Z 2321, ASME Sec.V Fuente de alimentación(V) AC100 Dimensiones internas del poste magnético(mm) 140
Dimensiones de la sección transversal del poste magnético(mm) 25 x 25 Poder de elevación 10 lb (4.5 kg) o más Trusco Code 764-4540
Masa(kg) 3.2 Establecer contenido Cable (5 m), yugo universal extraíble, estuche de acero

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-1 de la serie Handy Magna A-1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico