(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· La lente se puede voltear fácilmente cuando no es necesaria una lente de aumento.
[Aplicaciones]
· Trabajos de montaje con ambas manos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TSM-SET-TM
Modelo del Producto | Cabeza lupa | Aumento(veces) | 1.6、2.0、2.3 | Tamaño de la lente(mm) | 45×110 |
---|---|---|---|---|---|
Código JAN | 4989999392869 | Trusco Code | 764-2474 | Masa(g) | 135 |
Material de la lente | (1.6x, 2.0x): Acrílico, (2.3x): Policarbonato | Color del marco | Transparencia | Material | Marco: TR-90 |
Accesorio | Estuche blando, tela de lente |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente