(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Borde recto (Tipo de viga / Componente endurecido)

Borde recto (Tipo de viga / Componente endurecido)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Borde recto
· Ángulo (°): 180
· Material de acabado: Acero especial para herramientas
· Especificación: · Artículo endurecido · acabado pulido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SEIBY-1000
SEIBY-1200
SEIBY-300
SEIBY-500
SEIBY-600
SEIBY-750
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Exactitud
(mm)
Ancho
(mm)
Espesor
(mm)
Longitud
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.012601210004520698005553471-93105000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.014601212004520698005560471-93286500
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.00550103004520698005607471-93361000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.00750105004520698005645471-93441500
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.00850106004520698005669471-93522000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.0150107504520698005676471-93613200

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Borde recto Ángulo(°) 180 Material y acabado Acero especial para herramientas
Especificaciones · Artículo endurecido · Acabado pulido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico