(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Borde recto de acero (tipo plano / producto apagado)

Borde recto de acero (tipo plano / producto apagado)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Borde recto
· Ángulo (°): 180
· Material de acabado: Acero especial para herramientas
· Especificación: Producto templado, acabado pulido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SEHY-1000
SEHY-150
SEHY-200
SEHY-300
SEHY-500
SEHY-600
SEHY-750
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Exactitud
(mm)
Ancho
(mm)
Espesor
(mm)
Longitud
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.0247510004520698004808471-92393000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.01152441504520698004822471-924760
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.0122442004520698004846471-9255100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.0133553004520698004877471-9263440
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.0154755004520698004907471-9271800
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.0164756004520698004914471-92801000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.01754757504520698004921471-92982500

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Borde recto Ángulo(°) 180 Material y acabado Acero especial para herramientas
Especificaciones Producto apagado, acabado pulido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico