(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Tipo libre con capacidad de fijación continuamente variable.
· No enciende el cabello incluso con vibraciones intensas.
[Aplicaciones]
· Se utiliza para presionar y sostener una pieza de trabajo o molde desde arriba.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
PM-3 |
PM-4 |
PM-5 |
PM-6 |
PM-7 |
Cargando…
Características | · Tipo libre con 2 piezas a 1 juego y capacidad de fijación continuamente variable. · Puede soportar incluso vibraciones intensas. | Aplicación | Se utiliza para presionar y sostener una pieza de trabajo o molde desde arriba. | Material | Revestimiento negro de acero (S45C) |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente