(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de tornillo de la máquina de aire KB

Tipo de tornillo de la máquina de aire KB

[Caracteristicas]
· Diámetro del cilindro ø100 tipo expuesto, con potencia doblada por una palanca.
· La válvula de aire no está montada en el cuerpo principal. Operado con una válvula estándar de cuatro vías (apertura: 1/4).
[Aplicaciones]
· Una prensa de máquina neumática utilizada para mecanizar artículos pequeños.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KB-100

Número de Parte
KB-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 313 Ancho promedio(mm) 150 Altura completa(mm) 125
Ancho de la boca(mm) 110 Apertura de boca(mm) 65 Profundidad de la boca(mm) 45
Max. Fuerza de apriete(kN) 7.35 Material (cuerpo principal) FC250 Material (cierre) S50C Apagado
Trusco Code 751-2821 Puerto de montaje de manguera 1/4×8 Masa(kg) 19

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico