(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cortador Kadokko

Cortador Kadokko
  • Descuento por volumen

· Altura (mm): 30
· código ENE: 4962660495458
· Escribe (mm): Forma cuadrada
· Código Trusco: 404-2883
· Ancho (mm): 22

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

4953-K

 
Número de Parte
4953-K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Altura(mm) 30 Tipo(mm) Forma cuadrada Ancho(mm) 22
Longitud(mm) 76 Código JAN 4962660495458 Trusco Code 404-2883

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 4953-K de la serie Cortador Kadokko.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico