(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Herramienta de biselado de alta velocidad TOGLON® Multi Chaflán

Herramienta de biselado de alta velocidad TOGLON® Multi Chaflán
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Modelo dedicado de chaflán de 5 flautas en forma de Toglon
· El mecanizado a velocidad ultra alta con rebabas suprimidas es posible para el chaflán ligero
[Aplicaciones]
· Materiales de trabajo: acero suave, acero al carbono, acero aleado, acero templado, acero inoxidable, aleación de titanio

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
90TGMTCH3CB
90TGMTCH3CBALT
90TGMTCH4CB
90TGMTCH4CBALT
90TGMTCH6CB
90TGMTCH6CBALT
90TGMTCH8CB
90TGMTCH8CBALT
90TGMTCH10CB
90TGMTCH10CBALT
90TGMTCH12CB
90TGMTCH12CBALT
90TGMTCH16CB
90TGMTCH16CBALT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de recubrimiento diámetro del vástago
(mm)
Longitud total L
(mm)
Diámetro mínimo de chaflán d
(mm)
Ancho máximo de chaflán d1
(mm)
Código JAN Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Sin recubrimiento3400.834580188190312 763-5966
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

ALT3400.834580188190381 763-5974
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Sin recubrimiento440144580188190329 763-5982
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

ALT440144580188190398 763-5991
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Sin recubrimiento6501.564580188190336 763-6008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

ALT6501.564580188190404 763-6016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Sin recubrimiento860284580188190343 763-6024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

ALT860284580188190411 763-6032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Sin recubrimiento10702.5104580188190350763-5907
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

ALT10702.5104580188190428 763-5915
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Sin recubrimiento12753124580188190367 763-5923
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

ALT12753124580188190435 763-5931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Sin recubrimiento16804164580188190374 763-5940
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

ALT16804164580188190442 763-5958

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ambos cuadrados (θ) 90

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico