(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramientas de roscado: juego de troqueles de reroscado, hexagonal, tornillo grueso métrico【10 piezas por paquete】

Herramientas de roscado: juego de troqueles de reroscado, hexagonal, tornillo grueso métrico
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se utiliza para limpiar pernos / tornillos.
· Se puede trabajar con una llave inglesa.
· Este producto se puede usar en lugar de un troquel redondo al modificar las crestas de la rosca del tornillo.
· Conveniente para el almacenamiento, ya que es un conjunto de tamaños principales.
· Se utiliza para limpiar pernos / tornillos.
[Aplicaciones]
· Alteración métrica del hilo grueso.
[Material]
· Acero de baja aleación (SKS)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

THD-CSET

 
Número de Parte
THD-CSET
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tap Type Morir Código JAN 4989999391565 Trusco Code 768-1674
Aplicación Alteración métrica del hilo grueso Establecer contenido TD6-4X0.7、TD6-5X0.8、TD6-6X1.0、TD6-8X1.25、TD6-10X1.5、TD6-12X1.75、TD6-14X2.0、TD6-16X2.0、TD6-20X2.5、TD6-24X3.0 Características · Úselo cuando limpie pernos o tornillos. · Las operaciones se pueden realizar con una llave inglesa. · Este producto se puede usar en lugar de un troquel redondo al modificar las crestas de la rosca del tornillo. · Dado que este producto consta de piezas establecidas en los tamaños principales, el almacenamiento es conveniente. · Úselo cuando limpie pernos o tornillos.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo THD-CSET de la serie Herramientas de roscado: juego de troqueles de reroscado, hexagonal, tornillo grueso métrico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico