(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Troquel sólido con precisión mejorada de desviación del troquel. · Se adopta acero para herramientas de alta velocidad (HSS), logrando un mecanizado estable.
[Aplicaciones]
· Material de trabajo: hierro, metales ligeros.
· Para mecanizado de roscas macho.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TYEUN6JDNEBC
Tipos de tornillo | unificado | Nominal | Número 6 | Paso, número de subprocesos(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de material de herramienta | Acero de alta velocidad | Tap Type | Morir | Revestimiento S / N | NA |
D(mm) | 20 | T(mm) | 7 | Trusco Code | 776-0019 |
Clase | Ⅱ | Chip Hole | 3 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TYEUN6JDNEBC de la serie Troqueles de roscado redondos: acero de alta velocidad, tipo sólido, grueso unificado.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente