(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punta de corte de rosca Carmex - para tornillo Whitworth/tornillo de tubo paralelo, revestimiento de TiN, BXC

Punta de corte de rosca Carmex - para tornillo Whitworth/tornillo de tubo paralelo, revestimiento de TiN, BXC
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta de corte de roscas Carmex (para tornillo Whitworth/tornillo de tubo paralelo), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
08IR18WBXC
08IR19WBXC
08IR28WBXC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de dientes Código JAN Trusco Code Número contenido en un paquete
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

184534644037505403-387610 unidades
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

194534644037512403-389210 unidades
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

284534644037543403-393110 unidades

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hilo (para roscar) Whitworth 55 ° Tamaño de la punta(mm) 8 Dimensiones del círculo inscrito(Pulgada) 3/16
Tratamiento de superficies BXC (recubierto de TiN) Masa(g) 20 Número contenido en un paquete 10 unidades

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico