(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Punta de corte de rosca Carmex - para tornillo métrico ISO, revestimiento TiN, BXC

Punta de corte de rosca Carmex - para tornillo métrico ISO, revestimiento TiN, BXC
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta de corte de roscas Carmex (para tornillo métrico ISO), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
06IR0.5ISOBXC
06IR0.75ISOBXC
06IR1.0ISOBXC
06IR1.25ISOBXC
08IR0.5ISOBXC
08IR0.75ISOBXC
08IR1.0ISOBXC
08IR1.5ISOBXC
08IR1.25ISOBXC
08IR1.75ISOBXC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Paso (para hacer tapping) Tamaño de la punta
(mm)
Dimensiones del círculo inscrito
(Pulgada)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
Número contenido en un paquete
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.565/324534644026714403-36981510 unidades
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.7565/324534644026738403-37011510 unidades
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

165/324534644026752403-37101510 unidades
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.2565/324534644026776403-37281510 unidades
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.583/164534644026844403-37952010 unidades
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.7583/164534644026851403-38092010 unidades
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

183/164534644026868403-38172010 unidades
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.583/164534644026882403-38332010 unidades
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.2583/164534644026875403-38252010 unidades
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.7583/164534644026899403-38412010 unidades

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hilo (para roscar) Medidor ISO 60 ° Tratamiento de superficies BXC (recubierto de TiN) Número contenido en un paquete 10 unidades

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico