(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar con ranura en espiral - garra en espiral 300, recubierto de TiCN, EX0DMJ

Machos de roscar con ranura en espiral - garra en espiral 300, recubierto de TiCN, EX0DMJ
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una herramienta de grifo de alta productividad.
· La larga vida útil de la herramienta y el excelente procesamiento de la viruta proporcionan una alta estabilidad.
· El recubrimiento de TiCN con alta resistencia al desgaste proporciona menos desgaste y una vida útil más larga.
· Los grifos están disponibles para cada material de trabajo, lo que facilita la selección.
[Aplicaciones]
· Para mecanizado de agujeros ciegos.
· Materiales de trabajo: acero inoxidable, acero.
[Material]
· Acero de alta velocidad (HSS-E)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EX0DMJ1-M3
EX0DMJ1-M5
EX0DMJ1-M6
EX0DMJ2-M10
EX0DMJ2-M12
EX0DMJ2-M20
EX0DMJ2-M24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de rosca (nominal) Paso (P), recuento de hilos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Diámetro del Agujero Piloto
(mm)
Trusco Code Parte cuadrada del vástago
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.546462.5607-93933.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.8605.584.2607-94154.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M61626105607-94234.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.5757158.5607-94315.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.75828.51610.25607-94406.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M202.5105152517.5607-947412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M243120193021607-948215
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de rosca (nominal) Paso (P), recuento de hilos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Diámetro del Agujero Piloto
(mm)
Trusco Code Parte cuadrada del vástago
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de hilos Metro Número de hilos biselados (Lcf) 2P Tap Model Golpe en espiral
Modelo de diámetro interior Para agujero ciego Presencia de recubrimiento Disponible Tipo de recubrimiento TiCN
Exactitud 6H

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico