(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar ranura espiral - garra espiral 300, recubierto de TiCN, EX0BMJ

Machos de roscar ranura espiral - garra espiral 300, recubierto de TiCN, EX0BMJ

[Caracteristicas]
· Una herramienta de grifo de alta productividad.
· La larga vida útil de la herramienta y el excelente procesamiento de la viruta proporcionan una alta estabilidad.
· Tipo oxidado con excelente resistencia a la soldadura.
· Los grifos están disponibles para cada material de trabajo, lo que facilita la selección.
[Aplicaciones]
· Para mecanizado de agujeros ciegos.
· Materiales de trabajo:
Acero inoxidable o acero.
[Material]
· Acero de alta velocidad (HSS-E)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EX0BMJ1-M5
EX0BMJ2-M10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de rosca (nominal) Paso (P), recuento de hilos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Diámetro del Agujero Piloto
(mm)
Trusco Code Parte cuadrada del vástago
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

M50.8605.584.2607-91994.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

M101.5757158.5607-92115.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de hilos Metro Número de hilos biselados (Lcf) 2P Tap Model Golpe en espiral
Modelo de diámetro interior Para agujero ciego Presencia de recubrimiento Disponible Tipo de recubrimiento Otro
Exactitud 6H

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico