(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Para tomas espirales estándar, se utiliza cuando la longitud sobresaliente del tornillo es insuficiente.
[Aplicaciones]
· Para mecanizado de agujeros ciegos.
· Materiales de trabajo: acero aleado.
[Material]
· Acero de alta velocidad (HSS-E)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EX-LT-SFT-STD-M4X0.7X100
Tipos de tornillo | Metro | Nominal | M4 | Paso, número de subprocesos(mm) | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|
Hilos de chaflán | 2.5 | Tipo de recubrimiento | Sin recubrimiento | L(mm) | 100 |
Exactitud | OH2 | Diámetro del vástago(mm) | 5 | Longitud de la rosca(mm) | 8.4 |
Pieza cuadrada de caña (ancho)(mm) | 4 | Trusco Code | 201-3088 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EX-LT-SFT-STD-M4X0.7X100 de la serie Machos de roscar ranura en espiral: mecanizado de agujeros ciegos, acero de alta velocidad, vástago largo.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente