(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Taladro para trabajar la madera (vástago de eje hexagonal)

Taladro para trabajar la madera (vástago de eje hexagonal)

[Características]
· Taladro para carpintería HSS con especificación de vástago hexagonal de 6,35 mm.
· Taladro superior, fácil de usar.
[Aplicaciones]
· Material de trabajo: Madera.
[Material]
· Acero de alta velocidad (HSS)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
62200300
62200400
62201000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la hoja
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Longitud total
(mm)
Trusco Code
1 Pieza(s)

11 Días o más

33374766-5032
1 Pieza(s)

9 Días o más

44388766-5041
1 Pieza(s)

11 Días o más

1087133766-5083

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del vástago(mm) 6.35 Modelo compatible Taladro eléctrico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico