(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Taladro de platina en espiral (tipo con revestimiento de titanio de 2 flautas)

Taladro de platina en espiral (tipo con revestimiento de titanio de 2 flautas)
  • Descuento por volumen

· Numero de pasos (nivel): 9
· Diámetro del eje: 6.35
· Recubrimiento: Recubrimiento de titanio

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LBH521SP
LBH622SP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de perforación
(mm)
Trusco Code Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5、7、9、11、13、15、17、19、21372-22874963202085113
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6、8、10、12、14、16、18、20、22372-23174963202085151

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de pasos(nivel) 9 Diámetro del eje 6.35 Ancho escalonado (a)(mm) 4
Revestimiento Recubrimiento de titanio Peso(g) 80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico