(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Taladro de trabajo de hierro con vástago hexagonal Juego de 10/12 Producto

Taladro de trabajo de hierro con vástago hexagonal Juego de 10/12 Producto

[Características]
· La hoja tiene un acabado de adelgazamiento en X, por lo que es antideslizante y permite perforar agujeros con precisión.
[Aplicaciones]
· Materiales de trabajo: Hierro, aluminio, cobre, madera.
· Ideal para perforar hierro, aluminio, cobre y madera.
[Material]
· Acero de alta velocidad (HSS)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ETD-2050LS

Número de Parte
ETD-2050LS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del vástago(mm) 6.35 Código JAN 4975180887009 Trusco Code 722-6764
Cantidad de juegos incluidos 10 piezas Establecer contenido ETD-2.0L、2.5L、2.8L、3.0L、3.2L、3.5L、3.8L、4.0L、4.5L、5.0L

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico