(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas HSS - Tipo embolsado

Brocas enterizas HSS - Tipo embolsado
  • Descuento por volumen

· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GSD-040
GSD-117
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
Código JAN Trusco Code
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

443754580131621801300-7634
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

11.7941424580131622570300-8401

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta HSS

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico