(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de metal duro - mango cilíndrico, varios diámetros de perforación, metal duro

Brocas enterizas de metal duro - mango cilíndrico, varios diámetros de perforación, metal duro
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El diámetro del vástago es el mismo para los vástagos rectos de 12, 16 y 20 mm, lo que facilita su uso y proporciona una perforación de alta precisión.
· La longitud de la hoja, la longitud del vástago y la longitud total están todas unificadas, por lo que se reduce el tiempo y la mano de obra para intercambiar tamaños de broca.
· Ideal para centros de mecanizado y máquinas NC.
[Aplicaciones]
· Materiales de trabajo: hierro fundido, metales no ferrosos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SLD14
SLD14.5
SLD15
SLD15.5
SLD16
SLD16.5
SLD17
SLD17.5
SLD18
SLD18.5
SLD19
SLD19.5
SLD20
SLD20.5
SLD21
SLD21.5
SLD22
SLD22.5
SLD23
SLD23.5
SLD24
SLD24.5
SLD25
SLD25.5
SLD26
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Código JAN Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

144582115711201334-0074
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.54582115711218334-0082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

154582115711225334-0091
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.54582115711232334-0104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164582115711249334-0112
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

16.54582115711256334-0121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

174582115711263334-0139
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

17.54582115711270334-0147
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

184582115711287334-0155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18.54582115711294334-0163
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

194582115711300332-0880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19.54582115711317332-0898
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

204582115711324332-0901
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.54582115711331332-0910
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

214582115711348332-0928
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.54582115711355332-0936
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

224582115711362332-0944
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22.54582115711379332-0952
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

234582115711386332-0961
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23.54582115711393332-0979
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

244582115711409332-0987
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24.54582115711416332-0995
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

254582115711423332-1002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25.54582115711430332-1011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

264582115711447332-1029

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud de ranura (ℓ)(mm) 70 Tipo de material de herramienta Carburo Overall Length (L)(mm) 150

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico