(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Resuelve el procesamiento de moleteado hasta el borde de la pieza de trabajo escalonada.
· Soporte para procesamiento de moleteado recto de tipo laminado.
· Recubierto de titanio.
[Aplicaciones]
· Moleteado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
tipo de producto | Soporte | Diámetro de procesamiento(mm) | 10~250 | Modelo compatible | Torno |
---|---|---|---|---|---|
Pieza moleteada compatible | KNE06F~15F | Características | · Resuelve el procesamiento de moleteado hasta el borde de la pieza de trabajo escalonada. · Soporte para procesamiento de moleteado recto de tipo rodante. · Proceso de recubrimiento de titanio. | Aplicación | Tratamiento de moleteado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente