(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Formar el portaherramientas de moleteado rodante (para moleteado recto)

Formar el portaherramientas de moleteado rodante (para moleteado recto)
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Poseedor
· Dimensión de ancho x dimensión de altura x longitud total (mm): 20 × 20 × 147
· Diámetro de procesamiento (mm): 10 to 250
· código ENE: 4967521156837
· Código Trusco: 270-0930

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KHS1

Número de Parte
KHS1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Soporte Ancho x alto x largo total(mm) 20×20×147 Diámetro de procesamiento(mm) 10~250
Modelo compatible Torno Pieza moleteada compatible KNSF14~50 Código JAN 4967521156837
Trusco Code 270-0930 Características · Para rueda moleteada recta estándar japonesa. · Soporte para el procesamiento de moleteado recto de tipo rodante. · Con mecanismo de ajuste de posición inicial para piezas de soporte moleteadas. La alineación automática basada en el mecanismo de deslizamiento automático hacia arriba y hacia abajo (± 2.5 mm desde la posición inicial) elimina la fuerza de rodadura generada con dos ruedas moleteadas para permitir el procesamiento moleteado a una profundidad de ranura uniforme. Aplicación Modelo conforme: KNS
Masa(g) 420

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KHS1 de la serie Formar el portaherramientas de moleteado rodante (para moleteado recto).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico