(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Portaherramientas de moleteado deslizante automático con rodillo de forma, para moleteado de diamante, serie KHS

Portaherramientas de moleteado deslizante automático con rodillo de forma, para moleteado de diamante, serie KHS
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Poseedor
· Dimensión de ancho x dimensión de altura x longitud total (mm): 20 × 20 × 147
· Diámetro de procesamiento (mm): 10 to 250
· código ENE: 4967521171908
· Código Trusco: 270-0921

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KHS

 
Número de Parte
KHS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Soporte Ancho x alto x largo total(mm) 20×20×147 Diámetro de procesamiento(mm) 10~250
Modelo compatible Torno Pieza moleteada compatible KNSRL14~50 Código JAN 4967521171908
Trusco Code 270-0921 Características · Para la rueda moleteada de diamante estándar japonesa. · Con mecanismo de ajuste de posición inicial para piezas de soporte moleteadas. La alineación automática basada en el mecanismo de deslizamiento automático hacia arriba y hacia abajo (± 2.5 mm desde la posición inicial) elimina la fuerza de rodadura generada con dos ruedas moleteadas para permitir el procesamiento moleteado a una profundidad de ranura uniforme. · Soporte para el procesamiento de moleteado de diamantes de tipo rodante. Aplicación Modelo conforme: KNS
Masa(g) 550

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KHS de la serie Portaherramientas de moleteado deslizante automático con rodillo de forma, para moleteado de diamante, serie KHS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico