(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de producto: Poseedor
· Diámetro de procesamiento (mm): 3 to 250
· Modelo compatible: torno NC
· Pieza moleteada compatible: KNCF2105R to 2120R
· Característica: · En el moleteado de tipo corte, el procesamiento del moleteado puede realizarse incluso sobre materiales difíciles de mecanizar (aleaciones de cobre, aluminio, acero inoxidable, resina, etc.). · Minimiza el abombamiento del diámetro mediante el proceso de moleteado. · El h
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
tipo de producto | Soporte | Diámetro de procesamiento(mm) | 3~250 | Modelo compatible | Torno NC |
---|---|---|---|---|---|
Pieza moleteada compatible | KNCF2105R~2120R | Características | · En el moleteado de corte, el procesamiento del moleteado puede realizarse incluso en materiales que son difíciles de mecanizar (aleación de cobre, aluminio, acero inoxidable, resina, etc.). · Minimiza el abultamiento de diámetro a través del proceso de moleteado. · El espacio de la parte de la cabeza del soporte se mantiene en un mínimo absoluto y está diseñado de forma potente. · El uso de rodamientos de bolas especiales asegura una rotación suave y reduce la carga de procesamiento. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente