(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cortar el soporte Super Knurl (para el patrón de diamante)

Cortar el soporte Super Knurl (para el patrón de diamante)
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Poseedor
· Diámetro de procesamiento (mm): 3-250 (tipo KNCD25) 18-250 (tipo KNCD21)
· Modelo compatible: torno NC
· Pieza moleteada compatible: Tipo KNCD25/tipo KNCD21
· Característica: · En el moleteado de tipo corte, el procesamiento del moleteado puede realizarse incluso sobre materiales difíciles de mecanizar (aleaciones de cobre, aluminio, acero inoxidable, resina, etc.). · Minimiza el abombamiento del diámetro mediante el proceso de moleteado. · El h

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KH2CN20N
KH2CN25N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho x alto x largo total
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20×20×1484967521194662289-0691650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25×25×1484967521194679289-0704840

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Soporte Diámetro de procesamiento(mm) 3-250 (Tipo KNCD25) 18-250 (Tipo KNCD21) Modelo compatible Torno NC
Pieza moleteada compatible Tipo KNCD25 / Tipo KNCD21 Características · En el moleteado de corte, el procesamiento del moleteado puede realizarse incluso en materiales que son difíciles de mecanizar (aleación de cobre, aluminio, acero inoxidable, resina, etc.). · Minimiza el abultamiento de diámetro a través del proceso de moleteado. · El espacio de la parte de la cabeza del soporte se mantiene en un mínimo absoluto y está diseñado de forma potente. · El uso de rodamientos de bolas especiales asegura una rotación suave y reduce la carga de procesamiento.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico