(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de producto: Pieza
· Ancho (mm): 5
· Perfil (mm): 25.4
· Diámetro del agujero (mm): 6
· Soporte compatible: KH2CN20N·25 N
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
KNCD2505 |
KNCD2506 |
KNCD2508 |
KNCD2510 |
KNCD2518 |
KNCD2520 |
Cargando…
tipo de producto | Pieza | Perfil(mm) | 25.4 | Diámetro del agujero(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Ancho(mm) | 5 | Titular compatible | KH2CN20N・25N | Material | Acero de alta velocidad (SKH51) |
Características | · Buena sensación de corte y larga duración. | Masa(g) | 20 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente