(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Soporte de moleteado de corte (para patrón recto)

Soporte de moleteado de corte (para patrón recto)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un soporte para el corte de proceso de pequeño diámetro moleteado recto.
· Exhibe un corte potente en el procesamiento de moleteado de diámetro pequeño con tornos NC de diámetro pequeño, tornos automáticos, tornos de escritorio, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KH1CA10R
KH1CA12R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho x alto x largo total
(mm)
Diámetro de procesamiento
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10×10×1151.5~154967521174251368-3842130
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12×12×1151.5 a 204967521174268368-3851145

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Soporte Modelo compatible Torno Pieza moleteada compatible KNCF0903R~0910R
Características · Soporte para el corte de moleteado recto procesado de pequeño diámetro. · Exhibe un corte potente en el procesamiento de moleteado de diámetro pequeño con tornos NC de diámetro pequeño, tornos automáticos, tornos de escritorio, etc.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico