(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rueda moleteada de corte (para patrón de diamante)

Rueda moleteada de corte (para patrón de diamante)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una rueda moleteada para el corte de procesamiento de diámetro pequeño (para moleteado de diamante).
[Aplicaciones]
· Una pieza de diamante para corte de diámetro pequeño.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KNCD0904
KNCD0905
KNCD0906
KNCD0908
KNCD0910
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pitch
(mm)
Módulo
(mm)
Código JAN Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.40.134967521172394368-3893
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.50.164967521172387368-3907
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.60.194967521172370368-3915
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.80.254967521172363368-3931
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.324967521172356368-3940

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Pieza Perfil(mm) 9.5 Diámetro del agujero(mm) 4
Ancho(mm) 2.5 Titular compatible KH2CA10R・12R Material Acero de alta velocidad (SKH51)
Características · Rueda moleteada para el procesamiento de corte de diámetro pequeño (para moleteado de diamante). Aplicación Pieza de diamante para corte de diámetro pequeño Masa(g) 14

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico