(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramienta pequeña (barra sólida de carburo de diámetro pequeño) Barra de chaflán y bolos

Herramienta pequeña (barra sólida de carburo de diámetro pequeño) Barra de chaflán y bolos
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Nariz R (mm): 0.2
· Número contenido en un paquete: 1 pieza

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MCR3R0.2L10
MCR4R0.2L15
MCR5R0.2L15
MCR6R0.2L15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro mínimo del agujero
(mm)
Código JAN Trusco Code Número contenido en un paquete
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

393103.14534644022785354-70271 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

514154.14534644022792354-70351 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

515155.14534644022808354-70431 pieza
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

516156.14534644022815354-70511 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Broca de carburo Nariz R(mm) 0.2 Número contenido en un paquete 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico