(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de plomo desigual (5 flautas, tipo largo) para mecanizar aleación de titanio recubierta con FX

Fresa de extremo de plomo desigual (5 flautas, tipo largo) para mecanizar aleación de titanio recubierta con FX
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Admite el mecanizado de cavidades complejas que implican surcos y cortes laterales, así como el mecanizado propenso a las vibraciones. La seguridad y la alta eficacia se logran con el procesamiento de aleación de titanio de alta dificultad.
[Aplicaciones]
· Materiales de trabajo: aleación de titanio.
[Especificaciones]
· Ángulo de torsión: 41 °/42 °/43 °
[Material]
· Carburo cementado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UVXL-TI-5FL-12X60
UVXL-TI-5FL-12XR1X60
UVXL-TI-5FL-12XR1.5X60
UVXL-TI-5FL-12XR2X60
UVXL-TI-5FL-12XR2.5X60
UVXL-TI-5FL-12XR3X60
UVXL-TI-5FL-12XR4X60
UVXL-TI-5FL-16X80
UVXL-TI-5FL-16XR1X80
UVXL-TI-5FL-16XR1.5X80
UVXL-TI-5FL-16XR2X80
UVXL-TI-5FL-16XR2.5X80
UVXL-TI-5FL-16XR3X80
UVXL-TI-5FL-16XR4X80
UVXL-TI-5FL-20X100
UVXL-TI-5FL-20XR1X100
UVXL-TI-5FL-20XR1.5X100
UVXL-TI-5FL-20XR2X100
UVXL-TI-5FL-20XR2.5X100
UVXL-TI-5FL-20XR3X100
UVXL-TI-5FL-20XR4X100
UVXL-TI-5FL-20XR5X100
UVXL-TI-5FL-25X125
UVXL-TI-5FL-25XR1X125
UVXL-TI-5FL-25XR1.5X125
UVXL-TI-5FL-25XR2X125
UVXL-TI-5FL-25XR2.5X125
UVXL-TI-5FL-25XR3X125
UVXL-TI-5FL-25XR4X125
UVXL-TI-5FL-25XR5X125
UVXL-TI-5FL-25XR6X125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12R0481101260763-6971
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12R1481101260763-6997
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12R1.5481101260763-6989
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12R2481101260763-7012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12R2.5481101260763-7004
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12R3481101260763-7021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12R4481101260763-7039
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16R0641301680763-7047
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16R1641301680763-7063
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16R1.5641301680763-7055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16R2641301680763-7080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16R2.5641301680763-7071
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16R3641301680763-7098
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16R4641301680763-7101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20R08016020100763-7110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20R18016020100763-7136
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20R1.58016020100763-7128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20R28016020100763-7152
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20R2.58016020100763-7144
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20R38016020100763-7161
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20R48016020100763-7179
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20R58016020100763-7187
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25R010019025125763-7195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25R110019025125763-7217
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25R1.510019025125763-7209
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25R210019025125763-7233
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25R2.510019025125763-7225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25R310019025125763-7241
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25R410019025125763-7250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25R510019025125763-7268
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25R610019025125763-7276
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Trusco Code

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número de flautas(hoja) 5 Modelo Radio de cuello largo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico