(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Extractor rápido de tornillos

Extractor rápido de tornillos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Herramienta especial especial de tipo destornillador para quitar tornillos avellanados pelados que no se pueden quitar con los alicates de extracción de tornillos Neji-saurus. No se requiere martillo.
[Caracteristicas]
· Herramienta de tipo destornillador dedicada para quitar tornillos.
· Incluye brocas que pueden usarse en lugares donde no es posible martillar. (DBZ-51)
· Incluye broca para tornillos de cabeza hueca hexagonal con huecos de tornillo dañados. (DBZ-53)
· Incluye dos fundas de goma absorbentes de golpes para proteger los dedos.
· Incluye empuñadura dedicada para aplicar un alto par.
[Aplicaciones]
· Se puede utilizar para tornillos avellanados con cabeza pelada.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DBZ-55B

Número de Parte
DBZ-55B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Combinación Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Establecer contenido Juego de 3 (DBZ-51, 52, 53), goma x 2, empuñadura x 1
Peso(g) 160 Material Bit: acero con alto contenido de carbono, caucho: elastómero, agarre: nylon ABS Aplicación Bit: acero con alto contenido de carbono, caucho: elastómero, agarre: nylon ABS
Precaución Confirme el método de uso adecuado a través de la web. http://goo.gl/BC3hXN

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DBZ-55B de la serie Extractor rápido de tornillos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico