(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ionizador F-93

Ionizador F-93

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El ionizador de mesa de tipo DC presenta un excelente rendimiento de costos.
[Caracteristicas]
'· Compacto, pero proporciona un rendimiento de descarga confiable en un amplio rango gracias a su gran cantidad de aire.
· Se puede instalar en espacios pequeños.
· Debido a que la parte inferior del soporte tiene tres orificios de montaje de tornillo de 6 mm de diámetro, puede montarse en paredes, etc.
[Aplicaciones]
· Óptimo para áreas donde es necesaria la descarga.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

F-93

Número de Parte
F-93
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Tipo de punto Tipo Método de corriente continua El consumo de energía(W) 6.3
Fuente de aire Ventilador DC incorporado Tensión de salida(kV) DC ± 7 (valor máximo) Tensión nominal(V) DC12 (adaptador de CA incluido)
Cable de alimentación(m) 1.5 Peso(g) 1000 Tamaño Cuerpo principal: 63 x 40 x 90, Electrodo: ø34 x 80, Longitud del brazo: 290
Valor de control de ESD El tiempo de caída de 1,000 V a 100 V es de 20 segundos como máximo. Explicación suplementaria El producto se usa como una medida antiestática en entornos donde las medidas antiestáticas son necesarias y donde se requiere conexión a tierra, pero no se puede conectar. Como el electrodo es independiente del cuerpo principal, también se puede instalar en el equipo. Los electrodos se pueden mantener y reemplazar fácilmente.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo F-93 de la serie Ionizador F-93.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico