(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Ruedita B-701

Ruedita B-701

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Ruedita B-701
  • Ruedita B-701
  • Ruedita B-701
  • Ruedita B-701
  • Ruedita B-701
  • Ruedita B-701
  • Ruedita B-701
  • Descuento por volumen

Una bolsa con ruedas de tres vías que desempeña un papel activo durante el mantenimiento o los viajes de negocios, etc.
[Caracteristicas]
· Es un tipo compacto pero de alta capacidad que permite almacenar papel de tamaño B4. Coincide con los tamaños de equipaje de mano del avión.
· Estructura de dos cámaras separable, con bolsillo interior conveniente para clasificar herramientas y documentos.
· El sub-bolsillo con refuerzo es perfecto para organizar por frecuencia y tipos de uso.
· Equipado con protecciones laterales desmontables que permiten que la bolsa se levante por sí sola incluso con la cremallera abierta.
· La protección lateral se puede quitar para extender 180 grados. Una bolsa con ruedas que es conveniente en viajes de negocios y mantenimiento.
· No solo excelente para escalones y ranuras, sino también muy silencioso gracias a las ruedas grandes.
[Aplicaciones]
· Conveniente para mover cargas pesadas como herramientas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B-701

Número de Parte
B-701
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Otro Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 445×200×335
Color de la caja Negro Masa(g) 3200 Material Poliéster
Explicación suplementaria Capacidad de carga: 10 kg Accesorio Cinturón de hombro / con funda para lluvia Características Las bolsas giratorias facilitan el transporte de herramientas y equipaje pesado. Estructura de doble capa para almacenar herramientas y documentos por separado. Tamaño de cabina y puede usarse como bolsa en viajes cortos de negocios.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B-701 de la serie Ruedita B-701.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico