(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de conformado - para aceros al carbono de dureza media, MHRZ

Machos de conformado - para aceros al carbono de dureza media, MHRZ

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ahora se consigue la reducción del par.
· La durabilidad mejora dramáticamente a través del uso activo de materiales y recubrimientos con excelente resistencia al desgaste.
· Se realiza un roscado estable de material templado (hasta 35HRC).
· Se puede usar con fluidos de corte solubles en agua.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RY010N8OCTP

Número de Parte
RY010N8OCTP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Nominal M10 Paso, número de subprocesos(mm) 1.25
Hilos de chaflán 4 material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Aleación de acero (SCM) / Fundición de acero (SC) Tap Type Roll tap
Tipo de agujero Para agujero pasante Revestimiento S / N Disponible Longitud total (L)(mm) 75
Clase G8 Longitud de la rosca(mm) 13 Diámetro del vástago (Ds)(mm) 7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico