(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo: Cabeza micrométrica
· Método de visualización: Cosa análoga
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): Up to 15
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Rango de medición (mm): 0 to 6.5
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
1001-050 |
1001-350 |
1011-050 |
1011-350M |
Cargando…
Tipo | Cabeza micrométrica | Método de visualización | Término análogo | Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) | ~15 |
---|---|---|---|---|---|
Terminal de salida para medir datos: con o sin | NA | Rango de medición(mm) | 0~6.5 | Longitud total L(mm) | 37 |
Graduación mínima(mm) | 0.01 | Tolerancia máxima(μm) | 5 | Masa(g) | 10 |
Material | Dedal, otros: acero para herramientas de aleación, husillo: acero con alto contenido de carbono y cromo | Características 1 | Serie estándar pequeña y ligera con un rango de medición de 0 a 6,5 mm. | Aplicación | · Puede montarse en equipos de precisión o maquinaria de precisión para mediciones, alimentación o posicionamiento |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente