(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Micrómetros - cabezal micrométrico, rango de 0-5,0 mm

Micrómetros - cabezal micrométrico, rango de 0-5,0 mm

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 0000-050
  • 0010-050
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cabeza micrométrica
· Método de visualización: Cosa análoga
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): Up to 15
· Con/sin terminal de salida de datos de medición: No incluido
· Rango de medición (mm): 0–5

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
0000-050
0010-050
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma de la punta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Avión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Esférico (SR1.5)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cabeza micrométrica Método de visualización Término análogo Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) ~15
Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Rango de medición(mm) 0–5 Forma del tallo Vástago recto
Longitud total L(mm) 32 Graduación mínima(mm) 0.02 Tolerancia máxima(μm) 5
Masa(g) 4 Huso(mm) φ2×6.5 Vástago(mm) φ3.5×5
Diámetro del dedal(mm) 6 Material Dedal, otros: acero para herramientas de aleación, husillo: acero con alto contenido de carbono y cromo Características 1 Serie estándar pequeña y ligera con un rango de medición de 0 a 5 mm.
Aplicación · Puede montarse en equipos de precisión o maquinaria de precisión para mediciones, alimentación o posicionamiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico