(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Micrómetros - cabezal micrométrico, rango de 0-25 mm (Números de pieza)

Micrómetros - cabezal micrométrico, rango de 0-25 mm

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 1813-310
  • T1003-000D
  • 1004-000
  • Descuento por volumen

Cabezal de micrómetro que no se puede usar individualmente, pero se puede usar como alimentador o tapón cuando se combina con otros instrumentos de medición.
[Caracteristicas]
· Tipo estándar con rango de medición de 0 a 25 mm.
· Serie de uso general.
· La superficie de medición tiene una punta de carburo resistente al desgaste.
[Aplicaciones]
· Se adjunta a instrumentos de precisión y maquinaria de precisión y se utiliza para medición, alimentación, posicionamiento, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1603-000

 
Número de Parte
1603-000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma del tallo Longitud total L
(mm)
Tolerancia máxima
(μm)
Masa
(g)
Dispositivo de presión constante Forma de la punta Huso
(mm)
Vástago
(mm)
Diámetro de la tuerca
(mm)
Diámetro del dedal
(mm)
Características 2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Vástago recto1183100IncluidoAviónφ8×28.5φ12×20.5-18La superficie de medición viene con una punta endurecida que resiste el desgaste

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cabeza micrométrica Método de visualización Término análogo Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 16~25
Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Rango de medición(mm) 0–25 Graduación mínima(mm) 0.01
Material Dedal, otros: acero para herramientas de aleación, husillo: acero con alto contenido de carbono y cromo Características 1 Serie estándar de uso general con rango de medición de 0 a 25 mm. Aplicación · Puede montarse en equipos de precisión o maquinaria de precisión para mediciones, alimentación o posicionamiento

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1603-000 de la serie Micrómetros - cabezal micrométrico, rango de 0-25 mm.

Products like this...

Número de Parte
1003-310
1004-000
1004-030
1803-300
1813-300
1813-310
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma del tallo Longitud total L
(mm)
Tolerancia máxima
(μm)
Masa
(g)
Dispositivo de presión constante Forma de la punta Huso
(mm)
Vástago
(mm)
Diámetro de la tuerca
(mm)
Diámetro del dedal
(mm)
Características 2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Tallo con tuerca1083100IncluidoAviónφ6.5×27φ10×15φ14×418La superficie de medición viene con una punta endurecida que resiste el desgaste
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Vástago recto1154230IncluidoAviónφ8×28.5φ12×17.5-29La superficie de medición viene con una punta endurecida que resiste el desgaste y tiene un paso de husillo de 1 mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Vástago recto1134200IncluidoAviónφ8×28.5φ12×17.5-30La superficie de medición viene con una punta endurecida que resiste el desgaste y tiene un paso de husillo de 1 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tallo con tuerca99.53100NAAviónφ6.5×27φ10×15φ14×418La superficie de medición viene con una punta endurecida que resiste el desgaste
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tallo con tuerca993100NAEsférico (SR4)φ6.5×27φ10×15φ14×418La superficie de medición viene con una punta endurecida que resiste el desgaste
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tallo con tuerca1083100IncluidoEsférico (SR4)φ6.5×27φ10×15φ14×418La superficie de medición viene con una punta endurecida que resiste el desgaste

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico