(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

CoroMill Plura HD, fresa de extremo de carburo de radio sólido (sin corte cuadrado central, dureza: 30 HRC o menos)

CoroMill Plura HD, fresa de extremo de carburo de radio sólido (sin corte cuadrado central, dureza: 30 HRC o menos)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Dos veces la profundidad de corte que era convencionalmente posible
· Ideal para todo, desde corte de hombros hasta ranurado completo.
· Con líneas de borde reforzadas, asegura una larga vida del producto incluso con mecanizado intenso.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
2F342-0600-050-PC-1730
2F342-0600-100-PC-1730
2F342-0800-050-PC-1730
2F342-0800-100-PC-1730
2F342-0800-200-PC-1730
2F342-1000-050-PC-1730
2F342-1000-100-PC-1730
2F342-1000-200-PC-1730
2F342-1200-050-PC-1730
2F342-1200-100-PC-1730
2F342-1200-200-PC-1730
2F342-1600-050-PC-1730
2F342-1600-100-PC-1730
2F342-1600-200-PC-1730
2F342-2000-100-PC-1730
2F342-2000-200-PC-1730
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud utilizable
(mm)
Cantidad máxima de corte
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.557620135.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

157620135.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.563825187.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163825187.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

263825187.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5721030229.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1721030229.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2721030229.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.58312362611.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18312362611.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28312362611.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.59216423415.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19216423415.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

29216423415.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

110420524219
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

210420524219

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Hierro fundido Numero de flautas(hoja) 5 Tipo radio
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro del vástago h6 Ángulo de rampa máxima(°) 7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico