(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para pinzas: accesorio de trazador Nogicon

Accesorios para pinzas: accesorio de trazador Nogicon

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • N-20
  • N-30
  • Pinza no incluida
  • Descuento por volumen

· Modelo: Partes y Accesorios
· Calibre de forma especial: Otros
· Característica: Está unido a la mandíbula del calibrador y ofrece un trazado de alta precisión.
· Nota: La pinza no está incluida.
· Solicitud: Herramienta de trazado adjunta al calibrador

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
N-20
N-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Masa
(g)
Calibrador Vernier Compatible Longitud total
(mm)
Ancho de ranura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

200150, 200 mm434
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

500250, 300 mm724.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Componente. Accesorio Forma especial de pinza Otro Material Cuerpo principal: acero al carbono para estructuras mecánicas (acabado negro); Punta: punta endurecida (G2)
Características Está unido a la mandíbula del calibrador y ofrece un trazado muy preciso. Nota La pinza no está incluida. Aplicación Herramienta de trazado conectada a la pinza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico