(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conjunto de martillo deslizante

Conjunto de martillo deslizante

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Ancho de diapositiva (mm): 220
· Calidad del martillo (kg): 0.85

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KS-22-01
KS-22-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Código JAN Establecer contenido
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4021176924569Adaptador (negro) M3/M4/M5/M6/M8/M10, adaptador (chapado) M7/M10/15-16 G
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4021176951121Adaptador (negro) M6/M8 x 1/M10/M10 x 1/M12 x 1/M15 x 1.5, adaptador (plateado) M7/M10/15-16 G

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de diapositiva(mm) 220 Calidad del martillo(kg) 0.85

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico