(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Extractor de 3 brazos serie 206

Extractor de 3 brazos serie 206

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Característica: La longitud del brazo se puede cambiar cambiando la posición de la articulación.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
206-02
206-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad (excluyendo el exterior)
(mm)
Longitud del brazo (profundidad)
(mm)
Espesor de la garra
(mm)
Ancho de la garra
(mm)
Longitud de la garra
(mm)
Tamaño de la cabeza del perno central
(mm)
Tamaño del perno central
(mm)
Capacidad de carga máxima
(t)
Código JAN Masa
(g)
Nota
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100-2502204-9241622R1/2X210740211760293183300Número de pieza del perno central: 621220, número de pieza del hombro: 202-2-T, número de pieza del brazo: 206-02-220-S
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

140-3002805-20302327R3/4X2801040211760294936800Número de pieza del perno central: 626280, número de pieza del hombro: 202-3-T, número de pieza del brazo: 206-1-280-S

Cargando…

  1. 1

Información básica

Características La longitud del brazo se puede cambiar cambiando la posición de la articulación.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico